ZHCSI90F December   2017  – August 2026 ISO1042

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  瞬态抗扰度
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率等级
    7. 5.7  绝缘规格
    8. 5.8  安全相关认证
    9. 5.9  安全限值
    10. 5.10 电气特性 - 直流规格
    11. 5.11 开关特性
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 CAN 总线状态
      2. 7.3.2 数字输入与输出:TXD(输入)和 RXD(输出)
      3. 7.3.3 保护特性
        1. 7.3.3.1 TXD 显性超时 (DTO)
        2. 7.3.3.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.3.3 欠压锁定和默认状态
        4. 7.3.3.4 悬空引脚
        5. 7.3.3.5 未供电设备
        6. 7.3.3.6 CAN 总线短路电流限制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
        2. 8.2.2.2 CAN 端接
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
    3. 8.3 DeviceNet 应用
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 PCB 材料
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特性

  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准
  • 支持高达 1Mbps 的经典 CAN 和高达 5Mbps 的 FD(灵活数据速率)
  • 低环路延迟:152ns
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • VCC1 和 VCC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时具有理想无源高阻抗总线端子
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VCC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • VCC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 环境温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO1042-Q1
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7,071VPK VIOTM 和 1,500VPK VIORM(增强型和基础型选项)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • GB 4943.1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证