ZHCSI85C May 2018 – November 2024 LM26420-Q1
PRODUCTION DATA
点击此处,使用 LM26420-Q1 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。
WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图,并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。
在多数情况下,可执行以下操作:
有关 WEBENCH 工具的更多信息,请访问 www.ti.com/WEBENCH。
| 器件 ID | 器件值 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|
| U1 | 2A 降压稳压器 | TI | LM26420-Q1 |
| C3、C4 | 15µF,6.3V,1206,X5R | TDK | C3216X5R0J156M |
| C1 | 33µF,6.3V,1206,X5R | TDK | C3216X5R0J336M |
| C2、C6 | 22µF,6.3V,1206,X5R | TDK | C3216X5R0J226M |
| C5 | 0.47µF,10V,0805,X7R | Vishay | VJ0805Y474KXQCW1BC |
| L1 | 1.0µH,7.9A | TDK | RLF7030T-1R0M6R4 |
| L2 | 0.7µH,3.7A | Coilcraft | LPS4414-701ML |
| R3、R4 | 10.0kΩ,0603,1% | Vishay | CRCW060310K0F |
| R5、R6 | 49.9kΩ,0603,1% | Vishay | CRCW060649K9F |
| R1 | 12.7kΩ,0603,1% | Vishay | CRCW060312K7F |
| R7、R2 | 4.99Ω,0603,1% | Vishay | CRCW06034R99F |