本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LM26420-Q1 稳压器是一款单片高效双通道 PWM 直流/直流降压转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ MOS 顶部开关和内部 50mΩ MOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。
尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420-Q1 使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。
由于开关频率确保大于 2MHz,因此 LM26420-Q1 可用于汽车应用,而不会在 AM 频带中产生干扰。
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1.2 | VIND1 | P | 降压转换器 1 的输入电源 |
3 | SW1 | P | 降压转换器 1 的输出开关。连接到电感器。 |
4 | PGND1 | G | 降压转换器 1 的电源接地引脚 |
5 | FB1 | A | 降压转换器 1 的反馈引脚。连接到外部电阻分压器以设置输出电压。 |
6 | PG1 | G | 降压转换器 1 的电源正常指示器。引脚通过电阻器连接到外部电源(开漏输出)。 |
7 | PG2 | G | 降压转换器 2 的电源正常指示器。引脚通过电阻器连接到外部电源(开漏输出)。 |
8 | FB2 | A | 降压转换器 2 的反馈引脚。连接到外部电阻分压器以设置输出电压。 |
9 | PGND2 | G | 降压转换器 2 的电源接地引脚 |
10 | SW2 | P | 降压转换器 2 的输出开关。连接到电感器。 |
11、12 | VIND2 | A | 降压转换器 2 的输入电源 |
13 | EN2 | A | 使能控制输入。降压转换器 2 的逻辑高电平使能操作。请勿使该引脚悬空或电压大于 VIN + 0.3V。 |
14 | AGND | G | 信号接地引脚。将反馈网络的底部电阻器尽可能靠近引脚放置。 |
15 | VINC | A | 控制电路的输入电源 |
16 | EN1 | A | 使能控制输入。降压转换器 1 的逻辑高电平使能操作。请勿使该引脚悬空或电压大于 VIN + 0.3V。 |
DAP | 裸片连接焊盘 | — | 连接到系统接地端以实现低热阻抗,用作主电气 GND 连接。 |
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | VINC | A | 控制电路的输入电源 |
2 | EN1 | A | 使能控制输入。降压转换器 1 的逻辑高电平使能操作。请勿使该引脚悬空或电压大于 VIN + 0.3V。 |
3、4 | VIND1 | A | 降压转换器 1 的输入电源 |
5 | SW1 | P | 降压转换器 1 的输出开关。连接到电感器。 |
6.7 | PGND1 | G | 降压转换器 1 的电源接地引脚 |
8 | FB1 | A | 降压转换器 1 的反馈引脚。连接到外部电阻分压器以设置输出电压。 |
9 | PG1 | G | 降压转换器 1 的电源正常指示器。引脚通过电阻器连接到外部电源(开漏输出)。 |
10、11、DAP | 裸片连接焊盘 | — | 连接到系统接地端以实现低热阻抗,但该引脚不能用作主 GND 连接。 |
12 | PG2 | G | 降压转换器 2 的电源正常指示器。引脚通过电阻器连接到外部电源(开漏输出)。 |
13 | FB2 | A | 降压转换器 2 的反馈引脚。连接到外部电阻分压器以设置输出电压。 |
14、15 | PGND2 | G | 降压转换器 2 的电源接地引脚 |
16 | SW2 | P | 降压转换器 2 的输出开关。连接到电感器。 |
17、18 | VIND2 | A | 降压转换器 2 的输入电源 |
19 | EN2 | A | 使能控制输入。降压转换器 2 的逻辑高电平使能操作。请勿使该引脚悬空或电压大于 VIN + 0.3V。 |
20 | AGND | G | 信号接地引脚。将反馈网络的底部电阻器尽可能靠近引脚放置。 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN | -0.5 | 7 | V |
FB | -0.5 | 3 | ||
EN | -0.5 | 7 | ||
输出电压 | SW | -0.5 | 7 | V |
红外或对流回流焊(15 秒) | 焊接信息 | 220 | °C | |
贮存温度 Tstg | -65 | 150 | °C |
值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 标准(1) | ±2000 | V | |
充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 标准 | 其他引脚 | ±750 | |||
转角引脚 1、10、11 和 20 | ±750 |