ZHCAGA0 July   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   Abstract
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AWR2188 CSI2硬件接口
  6. 3AWR2188 CSI2输出配置
    1. 3.1 CSI2硬件相关配置
    2. 3.2 CSI2输出数据内容配置
  7. 4CSI2输出数据格式实例
    1. 4.1 CP数据格式
    2. 4.2 CQ数据格式
    3. 4.3 CSI2传感器模式输出数据格式实例
    4. 4.4 CSI2在连续波(CW)模式下输出数据格式实例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

本文系统介绍了 AWR2188 CSI2 的关联引脚、硬件连线方式以及不同模式下的软件配置。通过上述内容章节,为 AWR2188 用户提供全面的 CSI2 参考文档,帮助用户深入理解并快速实现所需的数据输出,加速产品开发进程。