ZHCAGA0 July   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   Abstract
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AWR2188 CSI2硬件接口
  6. 3AWR2188 CSI2输出配置
    1. 3.1 CSI2硬件相关配置
    2. 3.2 CSI2输出数据内容配置
  7. 4CSI2输出数据格式实例
    1. 4.1 CP数据格式
    2. 4.2 CQ数据格式
    3. 4.3 CSI2传感器模式输出数据格式实例
    4. 4.4 CSI2在连续波(CW)模式下输出数据格式实例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

CSI2硬件相关配置

T_ML_MSS_DATAPATH_CFG 中的c_HsIfALaneConfig 与w_LaneCfg参数用于配置AWR2188的CSI2引脚功能。

c_HsIfALaneConfig参数用于使能CSI2单个或多个数据通道。为获得最大的CSI2数据吞吐,通常用户会使能所有数据通道。但若后端芯片支持的通道数有限,AWR2188可以通过减少使能的通道数来配合使用。

w_LaneCfg参数用于将CSI2通道与具体功能匹配,并设置各通道的极性。用户的硬件引脚连接设计和软件配置需要匹配,同时结合后端芯片的要求设置正确的通道极性,以获取正确的CSI2数据。

上一章节提到的AWR2188卫星雷达参考设计的CSI2连接,基于表 3-1 与 表 3-2 所示的CSI2引脚功能配置。

表 3-1 AWR2188卫星雷达参考设计c_HsIfALaneConfig设置示例
Bit 位 通道匹配 设置 含义
BIT[0] 通道0 1 使能通道0
BIT[1] 通道1 1 使能通道1
BIT[2] 通道2 1 使能通道2
BIT[3] 通道3 1 使能通道3
BIT[7:4] 保留位 / /
表 3-2 AWR2188卫星雷达参考设计w_LaneCfg设置示例
参数 位 值 含义
通道0所在位置 BIT[2:0] 1 位置1
通道0极性 BIT[3] 0 通道0的极性顺序:正->负
通道1所在位置 BIT[6:4] 2 位置2
通道1极性 BIT[7] 0 通道1的极性顺序:正->负
通道2所在位置 BIT[10:8] 4 位置4
通道2极性 BIT[11] 0 通道2的极性顺序:正->负
通道3所在位置 BIT[14:12] 5 位置5
通道3极性 BIT[15] 0 通道3的极性顺序:正->负
时钟所在位置 BIT[18:16] 3 位置3
时钟极性 BIT[19] 0 时钟极性顺序:正->负
保留 BIT[31:19] / 保留