ZHCAGA0 July   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   Abstract
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AWR2188 CSI2硬件接口
  6. 3AWR2188 CSI2输出配置
    1. 3.1 CSI2硬件相关配置
    2. 3.2 CSI2输出数据内容配置
  7. 4CSI2输出数据格式实例
    1. 4.1 CP数据格式
    2. 4.2 CQ数据格式
    3. 4.3 CSI2传感器模式输出数据格式实例
    4. 4.4 CSI2在连续波(CW)模式下输出数据格式实例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

引言

AWR2188是TI新一代高性能毫米波射频前端,该器件基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺打造,以单片形式实现集成了内置 PLL 和 ADC 转换器的 8 发射、8 接收系统。通过用户更改编程模型,可支持短距、中距、长距等多种传感器实现方案,并且支持动态重新配置,可实现多模式传感器。AWR2188的原始雷达ADC数据通过CSI2输出到处理器进行边沿处理,或经加串器输入域控制器完成远程数据分析。