ZHCAG79
August 2026
TPS650362-Q1
,
TPS65219-Q1
,
TPS65224-Q1
1
摘要
1
引言
2
输入电压缓升缓降测试导致PMIC无法恢复工作的原因
2.1
PMIC的两种输入欠压保护机制 (UVLO)
2.2
多次触发PVIN_B1_UVLO会导致PMIC进入WT_PWR_REC 状态
2.3
输入电压缓升缓降导致PMIC进入WT_PWR_REC状态的原因
3
宽电压输入类的PMIC常见解决方案
3.1
增大PVIN_B1_UVLO Rising 和Falling 之间的差值
3.2
用理想二极管代替防反接二极管
3.3
TPS650362-Q1可以使用Resistive discharge 替代Active discharge放电
4
低压输入类PMIC的常见解决方案
4.1
调节一级BUCK环路稳定性
4.2
避免一级BUCK在缓升缓降测试中处于Dropout状态
5
非功能安全系统可以关闭/屏蔽RECOV_CNT_THR来避免进入SAFE/OFF状态
6
参考文献
Application Note
如何解决PMIC在电源电压缓升缓降测试中无法恢复工作问题?