ZHCAG73 July 2026 TAS6424E-Q1
TAS6424E-Q1是德州仪器(Texas Instruments)专为汽车音频应用设计的四通道高性能数字输入D类音频功放芯片,符合AEC-Q100车规级标准。芯片工作电压范围为4.5V至26.4V,能够适应汽车电气系统的电压波动,集成了I²S/TDM数字音频接口,支持高达192kHz采样率,并通过I²C接口实现灵活的参数配置和控制。AC 诊断(AC Load Diagnostics) 功能通过在音频播放期间注入人耳不可闻的高频信号,实时检测扬声器负载状态,如开路、短路或阻抗异常,从而实现无干扰、高可靠性的故障诊断,显著提升汽车音频系统的安全性与可维护性。本文主要针对AC诊断的原理和常见问题以及解决方法进行梳理和说明。旨在帮助开发者更快地分析问题以及设计出更合计的功放系统。