ZHCAG73 July   2026 TAS6424E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1AC诊断的原理
    1. 1.1 什么是AC诊断
    2. 1.2 AC诊断的实现原理
  4. 2AC诊断流程
    1. 2.1 AC诊断流程梳理
    2. 2.2 AC诊断参考代码
  5. 3AC诊断常见问题和Debug思路
    1. 3.1 AC诊断因激励信号导致的不准确问题
    2. 3.2 因连接器不稳定导致的测量误差问题
    3. 3.3 TAS6424E-Q1 状态寄存器异常
    4. 3.4 TAS6424E-Q1 AC诊断Debug流程
  6. 4结语
  7. 5参考文献

因连接器不稳定导致的测量误差问题

在 AC 诊断过程中,尤其是汽车生产线等环境,如果扬声器连接器接触不良或线束压接不实会导致AC诊断出现偏差。原因是AC诊断会对外部阻抗进行32或者64个点的采样,这种不稳定的连接会引入额外的接触电阻,且在64次采样中被采集,并在取均值过程中带入计算,对于 TAS6424E-Q1 这种通过感知微弱电流信号来计算阻抗的精密芯片而言,有可能导致回读的 AC 阻抗值明显偏大。

利用 TAS6424E-Q1 EVM 开发板进行模拟测试,在启动 AC 诊断的同时快速手动插拔 4.0 ohm标准负载连接器,通过人为制造不稳定的瞬时接触电阻干扰芯片的 32/64 点电流采样,从而成功复现回读阻抗值远大于标称 4.0 ohm的异常结果,以此验证连接不良对精密 AC 诊断准确性的直接影响。

 TAS6424E-Q1手动测试快速插拔图 图 3-1 TAS6424E-Q1手动测试快速插拔图
 通道1正常4ohm电阻AC诊断结果 图 3-2 通道1正常4ohm电阻AC诊断结果
 通道1 开路时AC诊断结果 图 3-3 通道1 开路时AC诊断结果
 通道1 快速插拔连接器时AC诊断结果 图 3-4 通道1 快速插拔连接器时AC诊断结果

图 3-1 为测试方法;图 3-2 为正常4.0 ohm的电阻,通道1能够测到4.2 ohm的阻抗;图 3-3 为开路时,通道1会读到 > 70.0 ohm的阻抗;

图 3-4 为测试为快速插拔通道1连接器时得到的结果。可以看到,通道1原本读到4.0 ohm,但是在快速插拔时,阻抗达到了14.0 ohm。不同的插拔频率有概率得到不同的值,但是其AC诊断均大于实际测量的阻抗值。

需要说明的是,这并不是芯片的缺陷,而是正是因为AC诊断,帮助开发者识别到了连接器接触不良等问题。