ZHCAG73 July 2026 TAS6424E-Q1
在进行 AC 诊断时,TAS6424E-Q1 必须接收到一个稳定的 19kHz 正弦波信号,0dBFS作为激励源。如果前端 DSP 或主控 SoC 输出的信号频率存在偏差,或者包含过多的谐波噪声,将直接导致芯片内部算法无法正确锁定阻抗特征。使用者需确保通过SOC/DSP给出19kHz信号通过 I2S/TDM 接口输入给到TAS6424E-Q1。 19kHz 激励信号的幅度必须控制在合理范围内。若信号过弱,可能因信噪比(SNR)不足导致阻抗计算出现大幅波动;若信号过强,则可能导致输出削波(Clipping),使诊断逻辑失效。
必须确保激励源频率精确且幅度严格对齐 0dBFS,同时通过匹配 I2S/TDM 时序(如 Offset 设置)来消除位偏移诱发的数码畸变,从源头保障信号的完整性。
解决办法:通过在 TAS6424E-Q1 的 AC 诊断调试初期,建议使用 4.0 ohm 无感水泥电阻(或精密功率电阻)替代真实扬声器进行校准,是确保诊断算法准确性的关键步骤。开发者通过精准校验芯片回读数值与实际欧姆值之间的换算系数,调整DSP给的信号频率和幅值,从而锁定系统级的增益精度。正确测试结果如下表: