ZHCAG73
July 2026
TAS6424E-Q1
1
摘要
1
AC诊断的原理
1.1
什么是AC诊断
1.2
AC诊断的实现原理
2
AC诊断流程
2.1
AC诊断流程梳理
2.2
AC诊断参考代码
3
AC诊断常见问题和Debug思路
3.1
AC诊断因激励信号导致的不准确问题
3.2
因连接器不稳定导致的测量误差问题
3.3
TAS6424E-Q1 状态寄存器异常
3.4
TAS6424E-Q1 AC诊断Debug流程
4
结语
5
参考文献
5
参考文献
TAS6424E-Q1 具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 45W、2MHz 数字输入 4 通道汽车用 D 类音频放大器 数据表 (Rev. A)
Understanding DC and AC Load Diagnostics in Automotive Class-D Amplifiers(SLOA286)