ZHCAG73 July 2026 TAS6424E-Q1
部分使用者并不只是在上电初始化的时候做AC诊断,而是在系统检测到无声或者运行中看到其他异常的时候进行AC诊断。此时所有通道的初始状态并不是HiZ,而是Play模式。由于TAS6424E-Q1的模式切换需要一定时间,为确保AC诊断能正常运行,建议在设定通道为HiZ以后等待10ms,并通过状态寄存器回读确认模式切换到HiZ后再开始AC诊断流程。对于器件来说,AC诊断流程的前置条件是所有通道必须处于HiZ状态。
如果没有进行状态验证,可能导致器件在Play模式或DC诊断模式下进入AC诊断流程,此时器件进入错误状态,AC诊断流程失败。在部分情况下,系统甚至会出现通道状态被错误识别为DC诊断模式的情况,如 图 3-5 所示。
图 3-5 系统读取到DC诊断状态