ZHCAG73 July 2026 TAS6424E-Q1
如果按照章节2中的操作发现读出的数值有异常,梳理常规的Debug思路,便于开发者快速查找问题,步骤如下:
将通道设为 Play 状态,首先核实 19kHz, 0dBFS 的正弦波激励信号是否准确,必须严格检查其频率与幅度的一致性。激励检查完毕后,确保在整个 AC 诊断期间信号保持持续输入。
移除实际扬声器负载,接入精度较高的 4.0 ohm 功率电阻进行校准,以排除扬声器电感特性或频率响应造成的干扰,验证系统底层测量精度。
读取 CH1 等通道的原始寄存器数值,将其填入官方配套的计算表格(如黄色标注区域)。通过表格内内置的算法(如绿色区域)自动计算阻抗值,并对比计算结果与 4.0 ohm标准负载的偏差。
若计算值与实际值仍有偏差,需核对寄存器值读取顺序是否正确,并联系 TI 确认计算公式中的系数是否与当前硬件平台匹配。