ZHCAG73 July 2026 TAS6424E-Q1
AC 诊断流程分为四个关键阶段:首先是前置准备,确保芯片处于 Hi-Z 状态并输入 19 kHz, 0-dBFS 正弦波;接着进入相位参考校准,通过开启内部回环(0x16 Bit 7)测量系统固有误差;随后进行负载实测,此时必须关闭回环以连接外部扬声器,芯片会对输出电流进行 32/64 点采样,若在此刻插拔负载会直接导致采样电流波动及阻抗值飙升;最后在数据读取与计算阶段,从 I2C 寄存器获取相位、激励强度及阻抗原始数据,带入规格书公式完成分析后退出诊断模式。
阻抗公式 (Impedance):
相位公式 (Phase):