ZHCAG59 March   2026 BQ76907-Q1 , LM5190-Q1 , TPS55287-Q1 , TPS552872-Q1 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 功能与意义
    2. 1.2 法规要求
  4. 2系统架构
    1. 2.1 CPM结构和应用挑战
    2. 2.2 主要功能单元
  5. 3CPM关键参数
    1. 3.1 3s与5s超级电容基本参数
    2. 3.2 车门解锁电机参数与功耗计算
    3. 3.3 充电时间要求
  6. 45s系统方案
  7. 53s系统方案
  8. 6小结
  9. 7参考文献

摘要

汽车碰撞电源模块CPM(Crash Power Module)是车辆在碰撞瞬间提供紧急电源、信号和控制的安全子系统。它通过双电源冗余实现毫秒级响应和故障切换,确保车门解锁等关键功能在极端冲击下可靠工作,方便车内乘员快速逃生。伴随着新能源汽车的电动门和隐藏/半隐藏式门把手的广泛运用,CPM有着越发重要的现实意义。本文将结合CPM模块中超级电容和解锁电机的特性,介绍基本架构和系统方案,并基于3节和5节超级电容串联(3s和5s)的电气特性,分别给出方案设计和实验验证。