ZHCAG59 March 2026 BQ76907-Q1 , LM5190-Q1 , TPS55287-Q1 , TPS552872-Q1 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1
CPM模块可以按照在车身的位置划分为中央式和分布式,如果在汽车的中心位置,用一个模块连接四个门的锁止机构,即为中央式架构。如果有两个ECU单元分别对左右侧门控制,或者四个单元与四个门一一对应,则属于分布式布局。
| 中央式 | 分布式 | |
|---|---|---|
| 优点 |
单个ECU,5s/3s电容,经济性更好 位置灵活,模块碰撞损坏概率低 |
可与ZCU左右域融合,集成度更高,响应速度更快 线缆更少,电气风险更低,可靠性高 |
| 缺点 |
离车门更远,响应速度慢 线缆长易磨损,开路/短路风险更大 |
多个ECU单元,成本增加 各控制单元的之间协调控制难度高 |
中央式CPM是独立的ECU单元,需要通过CAN总线与ZCU通讯并确认其功能状态,由于控制对象是同一个车门解锁电机,CPM与ZCU在控制电路上是并联关系,下图为分别用H桥驱动芯片和高边开关芯片驱动电机的结构示意图。
| ZCU/BCM和CPM并联关系示意图 | |
|---|---|
图 2-1 H桥驱动DRV8244-Q1方案 |
图 2-2 高边开关TPS2HC16-Q1方案 |
并联拓扑下的冗余控制会带来电气耦合问题,潜在风险包括以下几点,需要设计相应的规避措施。