ZHCAG59
March 2026
1
摘要
1
引言
1.1
功能与意义
1.2
法规要求
2
系统架构
2.1
CPM结构和应用挑战
2.2
主要功能单元
3
CPM关键参数
3.1
3s与5s超级电容基本参数
3.2
车门解锁电机参数与功耗计算
3.3
充电时间要求
4
5s系统方案
5
3s系统方案
6
小结
7
参考文献
7
参考文献
Datasheet "
TPS55287-Q1 36V, 4A Buck-Boost Converter with I2C Interface datasheet
"
Datasheet "
TPS55289-Q1 36V, 8A Buck-Boost Converter with I2C Interface datasheet
"
Datasheet "
BQ76907-Q1 2-Series to 7-Series High Accuracy Automotive Battery Monitor and Protector for Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4 (LFP), and LTO Battery Packs and Supercaps datasheet
"
Datasheet "
MSPM0Gx51x Mixed-Signal Microcontrollers With CAN-FD Interface datasheet (Rev. B)
"
Application note "
使用 BQ25756 对磷酸铁锂电池和超级电容器充电
"