ZHCAG59 March   2026 BQ76907-Q1 , LM5190-Q1 , TPS55287-Q1 , TPS552872-Q1 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 功能与意义
    2. 1.2 法规要求
  4. 2系统架构
    1. 2.1 CPM结构和应用挑战
    2. 2.2 主要功能单元
  5. 3CPM关键参数
    1. 3.1 3s与5s超级电容基本参数
    2. 3.2 车门解锁电机参数与功耗计算
    3. 3.3 充电时间要求
  6. 45s系统方案
  7. 53s系统方案
  8. 6小结
  9. 7参考文献

法规要求

GB 20072-2024(乘用车后碰撞安全要求)明确要求自动激活式车门锁止系统在碰撞试验中需满足特定条件,如碰撞后车门应处于解锁状态,且在碰撞前自动锁止。

GB 20071-2025(汽车侧面碰撞乘员保护)新增了自动激活式车门锁止系统的要求,碰撞后需确保车门可解锁以方便救援,2026年7月1日施行。