ZHCAG59 March 2026 BQ76907-Q1 , LM5190-Q1 , TPS55287-Q1 , TPS552872-Q1 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1
超级电容和电池的充电曲线存在差异,主要体现在初始充电环节,电池要先经过涓流充电和预充再进入恒流充电,而超级电容直接进入恒流充电。超级电容充电过程如下图:
图 3-2 超级电容充电过程示意图不同主机厂对于场景设定和充电时间要求不同,常见充电时间从十几秒到数分钟不等,充电时间越短,意味着充电电流越大,会影响到充电拓扑的选择,对于几百毫安的充电电流,可以选择线性充电拓扑,1A及以上选择开关电源类充电拓扑。