ZHCAG59 March 2026 BQ76907-Q1 , LM5190-Q1 , TPS55287-Q1 , TPS552872-Q1 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1
下表为3s超级电容CPM系统需求示例:
| 充电时间 | 60s |
| 超级电容总容量 | 8.33F |
| 超级电容工作电压范围 | 3~7.5V |
| 系统输入电压范围 | 9~16V |
| 电机工作电压范围 | 9~16V |
图 5-1 3s超级电容系统框图TPS61383-Q1是一颗双向升压/降压芯片,并且带有电池健康监测功能。备用电池侧可以支持到12V输入电压,最高支持4串超级电容。当12V主电池正常工作时,可以通过TPS61383-Q1的降压模式给超级电容进行充电,最大充电电流为7A。当12V主电池发生故障后,TPS61383-Q1通过检测主电池端电压的掉落自动切换至升压模式,将超级电容的电压提升到12V给电机进行供电,输入端最大电流为30A。同时,TPS61383-Q1还支持电池健康监测功能,可以检测超级电容的容量,从而判断超级电容的健康情况。与分立方案相比,TPS61383-Q1集成度更高,解决方案面积更小,设计更加简单。
图 5-2 VIN=12V时充电过程 |
图 5-3 VIN=16V时充电过程 |
图 5-4 VIN=9V时充电过程 |
|
表 5-1 为12V主电池电压分别在12V,16V,9V时TPS61383-Q1给超级电容充电的电流波形。可以看出TPS61383-Q1充电模式分为恒流充电和恒压充电两个阶段,在恒流模式下TPS61383-Q1以3A的恒定电流向超级电容充电,直至电压达到约7.5V,随后芯片进入恒压模式,充电电流逐渐减小,整个充电过程持续约25s,满足充电时间需求。