ZHCAG59 March   2026 BQ76907-Q1 , LM5190-Q1 , TPS55287-Q1 , TPS552872-Q1 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 功能与意义
    2. 1.2 法规要求
  4. 2系统架构
    1. 2.1 CPM结构和应用挑战
    2. 2.2 主要功能单元
  5. 3CPM关键参数
    1. 3.1 3s与5s超级电容基本参数
    2. 3.2 车门解锁电机参数与功耗计算
    3. 3.3 充电时间要求
  6. 45s系统方案
  7. 53s系统方案
  8. 6小结
  9. 7参考文献

车门解锁电机参数与功耗计算

车门锁系统中常见至少有四把门锁,根据汽车类型也可能会有四个门把手锁和两个安全锁。电机类型为有刷解锁电机,单方向工作,电机驱动可以使用半桥拓扑。

门锁电机最大电流从7A到20A不等,下图为典型的车门解锁电机工作过程电流随时间变化示意图,从启动到停止分为四个阶段:上电过冲电流7A,持续约3ms;电机正常工作5A,持续60ms;重载电流7.5A,持续40ms;堵转电流8A,持续150ms。

 解锁电机电流随时间变化示意图 图 3-1 解锁电机电流随时间变化示意图

下面以5s超级电容为例,计算电机工作过程中的能量消耗和电压变化情况,包括四个门锁和两个安全锁,初始电容值5F,电压值12.5V。由于电机分时启动,且每个电机解锁过程中的电压都是在持续降低的,为了计算方便,近似处理单个电机解锁过程中电压保持不变,即不随着启动、转动、堵转等动作而变化,另外电机PWM控制的占空比近似以50%做计算,可以得到一轮放电的计算过程如下:

∆ W = U I × t W U = 2 W / C
390.63 J 12.50V
12.50 V × 5 0 % × ( 7 A × 3 m s + 5 A × 60 m s + 7.5 A × 40 m s + 8 A × 150 m s ) = 1 1.38 37 9.25 J 12.32V
12 . 32 V × 5 0 % × ( 7 A × 3 m s + 5 A × 60 m s + 7.5 A × 40 m s + 8 A × 150 m s ) = 1 1.21 J 368.04J 12.13V
12 . 13 V × 5 0 % × ( 7 A × 3 m s + 5 A × 60 m s + 7.5 A × 40 m s + 8 A × 150 m s ) = 1 1.05 J 356.99J 11.95V
11 . 95 V × 5 0 % × ( 7 A × 3 m s + 5 A × 60 m s + 7.5 A × 40 m s + 8 A × 150 m s ) = 1 0.88 J 346.11J 11.77V
11 . 95 V × 5 0 % × ( 7 A × 3 m s + 5 A × 60 m s + 7.5 A × 40 m s + 8 A × 150 m s ) = 1 0.71 J 335.40J 11.58V
11 . 58 V × 5 0 % × ( 7 A × 3 m s + 5 A × 60 m s + 7.5 A × 40 m s + 8 A × 150 m s ) = 1 0.54 J 324.85J 11.40V

六把锁一轮放电总共消耗65.78J,放电完成后的剩余电压为11.40V,为达到冗余安全的需求,一般要求支持至少两轮放电的能力,3s和5s的储能分别为196.79J和188.12J,都可以支持至少两轮放电。