ZHCAG26 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0H 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0H 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10总结
  14. 11参考资料

GPIO 输出开关速度和负载电容

将 GPIO 用作 I/O 时,必须考虑设计注意事项以确认正确运行。随着负载电容增大,I/O 引脚的上升和下降时间会增加。该电容包括引脚寄生电容(Ci = 5pF(典型值))和电路板走线的影响。I/O 特性可在器件具体的数据表中找到。表 8-1 列出了 MSPM0H 器件的 I/O 输出频率特性。

表 8-1 MSPM0H GPIO 开关特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
fmax 端口输出频率 SDIO VDD ≥ 1.71V,CL = 20pF 16 MHz
VDD ≥ 2.7V,CL = 20pF 32
HSIO VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,CL = 20pF 16
VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,CL = 20pF 24
VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,CL = 20pF 32
VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,CL = 20pF 40
tr,tf输出上升或下降时间所有输出端口VDD ≥ 1.71V0.3*fmaxs
注:
  • 在指定的翻转频率下,输出电压至少达到 Vcc 的 10% 和 90%。