ZHCAG26 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0H 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0H 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10总结
  14. 11参考资料

在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信

MSPM0H 系列器件使用 5V 逻辑电平(不包括 ODIO)。如果用户需要与 1.8V/3.3V 器件通信,并且不使用外部电平转换器器件,图 8-1 给出了一个用于连接 1.8V 器件的建议电路。

 与 1.8V/3.3V 器件通信的建议电路图 8-1 与 1.8V/3.3V 器件通信的建议电路

此电路中使用了两个 MOSFET。检查 VGS 以确保该 MOSFET 可以在低 RDS(on) 下完全导通。对于 1.8V/3.3V 器件,请使用低于 1.8V/3.3V 的 VGS MOSFET。但是,过低的 VGS MOSFET 可能会导致 MOSFET 在极低的电压下导通(MCU 逻辑将其判断为 0),从而导致通信逻辑错误。

U1 输出和 U2 输入

  1. U1 输出 1.8V/3.3V 高电平,Q1 VGS 约为 0,因此 Q1 关断,U2 通过 R4 读取 5V 高电平。
  2. U1 输出低电平,Q1 VGS 接近 1.8V/3.3V,因此 Q1 导通,U2 读取低电平。

U1 输入和 U2 输出

  1. 如果 U2 输出为 5V 高电平,U1 通过 R1 保持 1.8V/3.3V,且 Q1 关断,因此 U1 读取 1.8V/3.3V高电平。
  2. 如果 U2 输出为低电平,则通过 R1 将 U1 保持在 1.8V/3.3V。但 MOSFET 中的二极管会将 U1 拉低至 0.7V(二极管压降),进而使 VGS 大于导通电压,Q1 导通,U1 读取低电平。