ZHCAG26 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0H 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0H 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10总结
  14. 11参考资料

布线、过孔和其他 PCB 元件

布线中的直角可能会导致更多辐射。转角区域的电容会增加,并且特征阻抗会改变。这种阻抗变化会导致反射。避免布线中出现直角弯曲,并尝试以至少两个 45° 角进行布线。为了尽量减少阻抗变化,最好的布线方式是圆形弯曲,如图 9-3 所示。

 直角弯曲布线的错误和正确方式图 9-3 直角弯曲布线的错误和正确方式

为了更大限度地减少串扰,在一层上和相邻的层之间,两个信号之间都应相互呈 90° 布线。更复杂的电路板在布线时需要使用过孔;但是,使用过孔时必须小心,因为这些过孔会增加额外的电感和电容,并且会由于特征阻抗的变化而产生反射。过孔还会增加布线长度。使用差分信号时,还要在两条布线中使用过孔或补偿另一条布线中的延迟。

对于信号布线,请注意高频脉冲信号的影响,尤其是对相对较小的模拟信号(如传感器信号)的影响。交叉过多会将高频信号的电磁噪声耦合到模拟信号中,这会导致信号的信噪比较低并影响信号质量。因此,在设计时应避免交叉。但是,如果确实存在不可避免的交叉点,则 TI 建议垂直相交,以更大限度地减少电磁噪声的干扰。图 9-4 展示了如何降低该噪声。

 模拟和高频信号的错误和正确交叉布线图 9-4 模拟和高频信号的错误和正确交叉布线