ZHCAG26 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0H 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0H 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10总结
  14. 11参考资料

使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接

图 5-3 展示了 MSPM0H 系列 MCU SWD 调试端口与标准 JTAG 连接器之间的连接。

 JTAG 和 MSPM0H 连接图 5-3 JTAG 和 MSPM0H 连接

对于 MSPM0H 器件,用户可以使用 XDS110 来实现调试或下载功能。下面列出了 XDS110 的内容并提供硬件安装说明。

标准 XDS110

用户可以在 ti.com 中购买标准 XDS110。图 5-4 展示了 XDS110 探针的主要功能区域和接口的简要示意图。

 XDS110 探针简要方框图图 5-4 XDS110 探针简要方框图

有关 XDS110 的更多信息,请参阅 XDS110 调试探针用户指南。

Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad 开发套件)

MSPM0 LaunchPad 套件包含 XDS110 (Lite) + 电平转换电路。用户可以使用此调试器来将固件下载到 5V MSPM0 器件中。图 5-5 展示了 XDS110 电路。

XDS110 中有四个探针:

用于 5V 的 2.54mm 探针:该端口支持 SWD 协议,并包含 5V 或 3.3V 电源。用户可以将 SWDIO SWCLK 5V GND 连接到电路板,并将固件下载到 MSPM0H 器件中。

用于 3V3 的 2.54mm 探针:该端口支持 SWD 协议,并包含 5V 或 3.3V 电源。用户可以将 SWDIO SWCLK 3V3 GND 连接到电路板,并将固件下载到 3.3V MSPM0 器件中。
 XDS110 + 电平转换电路图 5-5 XDS110 + 电平转换电路

用于 5V 的 10 引脚探针:该端口支持 JTAG 和 SWD 协议,并包含一个 5V 电源。用户可以使用 10 引脚电缆来连接电路板和 XDS110,并将固件下载到 MSPM0H 器件中。图 5-6 展示了 10 引脚电缆。

用于 3V3 的 10 引脚探针:该端口支持 JTAG 和 SWD 协议,并包含一个 3V3 电源。用户可以使用 10 引脚电缆来连接电路板和 XDS110,并将固件下载到 3.3V MSPM0 器件中。图 5-6 展示了 10 引脚电缆。
 使用标准 10 引脚电缆图 5-6 使用标准 10 引脚电缆
注:
  • 标准 XDS110 支持调试端口的电平转换,而 XDS110 仅支持 5V 或 3.3V 探针电平。
  • TI 不建议使用 XDS110 为 MSPM0H MCU 以外的其他器件供电,因为 XDS110 集成了电流驱动能力有限的 LDO。