ZHCAG26 December   2025 MSPM0H3215 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0H 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0H 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部振荡器
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V/3.3V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10总结
  14. 11参考资料

UART 和 LIN 资源以及设计注意事项

MSPM0H 系列微控制器包括通用异步接收器/发送器 (UART)。如表 7-3 所示,UART0 至 UART7 支持 LIN、DALI、IrDA、ISO7816 曼彻斯特编码功能。

表 7-3 UART 特性
UART 特性UART 扩展模块UART 主模块(支持低功耗模式)UART 主模块
实例UART0、UART7UART1、UART2UART3-UART6
在停止和待机模式下处于运行状态是是-
独立的发送和接收 FIFO是是是
支持硬件流控制是是是
支持 9 位配置是是是
支持 LIN 模式是--
支持 DALI是--
支持 IrDA是--
支持 ISO7816 Smart Card是--
支持曼彻斯特编码是--

MSPM0H UART 模块可支持电源域 1 中高达 10MHz 的波特率,以用于几乎所有 UART 应用。

表 7-4 MSPM0H UART 规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
fUART UART 输入时钟频率 32 MHz
fBITCLK BITCLK 时钟频率(等于波特率,单位为 MBaud) 3 MHz

MSPM0H UART 模块可支持高达 3MHz 的波特率,这可以支持几乎所有 UART 应用。

本地互连网络 (LIN) 是一种常用的低速网络接口,由一个命令节点与多个远程响应者节点通信组成。通信只需一根线,通常包含在车辆接线束中。

TLIN1021A-Q1 变送器支持高达 20 kbps 的数据速率。收发器通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,并通过开漏 RXD 输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形整形驱动器,用于降低电磁辐射 (EME)。

TLIN1021A-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有宽输入工作电压范围。该器件支持低功耗睡眠模式,并可通过 LIN、WAKE 引脚或 EN 引脚从低功耗模式唤醒。该器件可以通过 TLIN1021A-Q1 INH 输出引脚选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。图 7-1 展示了使用 TI TLIN1021A LIN 收发器实现的典型接口。

 典型的 LIN TLIN1021A 收发器图 7-1 典型的 LIN TLIN1021A 收发器

通信只需一根线,通常包含在车辆接线束中。图 7-2 和图 7-3 展示了使用 TI TLIN1021A LIN 收发器实现的典型接口。有关更多信息,请参阅 TLIN1021A-Q1 具有抑制和唤醒功能的故障保护 LIN 收发器数据表。

 带有 MSPM0H 的典型 LIN 应用(指挥官)图 7-2 带有 MSPM0H 的典型 LIN 应用(指挥官)
 带有 MSPM0H 的典型 LIN 应用(响应者)图 7-3 带有 MSPM0H 的典型 LIN 应用(响应者)