ZHCAG18 December   2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3了解引导模式和闪存兼容性
  7. 4闪存集成和 SysConfig 设置
    1. 4.1 FLASH 参数
      1. 4.1.1 建议的方法
    2. 4.2 OSPI 参数
  8. 5常见启动问题和调试
    1. 5.1 引导失败
    2. 5.2 已知勘误表
    3. 5.3 闪存初始化失败
      1. 5.3.1 FLASH 和 OSPI SysConfig 值
      2. 5.3.2 闪存器件和制造 ID 读取失败
      3. 5.3.3 PHY 故障
    4. 5.4 闪存读取失败
    5. 5.5 闪存编程故障
  9. 6请求 OSPI 和 FLASH 支持的检查清单
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

PHY 故障

有两种与 PHY 调优相关的故障。选中 Enable PHY Mode 后,可能会遇到这两种故障。开始之前,请了解 OSPI PHY 调优和 PHY 调优攻击向量。

第一个故障是:"PHY enabling failed!!! Continuing without PHY...";第二个故障是无法计算 OTP(最优调优点)。第一个故障发生在攻击向量已闪存但未正确读取时。因此,这反过来又指向第 5.3.1 节和第 5.3.2 节。第二个故障发生在 PHY 调优算法返回故障后。要调试此故障,可以考虑执行以下步骤:

  1. 默认情况下,在 flash_nor_ospi、c 文件中,调用 OSPI_phyTuneDDR。如果在 STR 中配置了所使用的协议,则必须调用函数 OSPI_phyTuneSDR。
  2. 要调试 PHY 调优故障,TI 建议生成 PHY 调优图。请参阅此处的常见问题解答。当发生 PHY 故障时,该图可用作参考,以查看 OTP 点的标记位置。