ZHCAG18 December   2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3了解引导模式和闪存兼容性
  7. 4闪存集成和 SysConfig 设置
    1. 4.1 FLASH 参数
      1. 4.1.1 建议的方法
    2. 4.2 OSPI 参数
  8. 5常见启动问题和调试
    1. 5.1 引导失败
    2. 5.2 已知勘误表
    3. 5.3 闪存初始化失败
      1. 5.3.1 FLASH 和 OSPI SysConfig 值
      2. 5.3.2 闪存器件和制造 ID 读取失败
      3. 5.3.3 PHY 故障
    4. 5.4 闪存读取失败
    5. 5.5 闪存编程故障
  9. 6请求 OSPI 和 FLASH 支持的检查清单
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

闪存集成和 SysConfig 设置

SysConfig 是一款配置工具,旨在简化硬件和软件配置挑战,从而加速软件开发。

在 MCU+SDK 中,对于定制闪存,需要修改的部分如 图 4-1 中所示。

 显示 FLASH 和 OSPI 部分的 SysConfig GUI图 4-1 显示 FLASH 和 OSPI 部分的 SysConfig GUI

要获取定制闪存配置值,请按照此处的指南进行操作。本指南目前适用于串行 NOR 闪存。对于串行 NAND 闪存,必须从闪存数据表中获取配置值。

获得这些值后,可以用获得的值填充 FLASH 部分。这些值可以手动填充,也可以以 json 格式上传。使用闪存数据表中所述的值运行 OSPI 闪存诊断示例,验证获得的值。以下各节展示了 FLASH 和 OSPI 部分中的各种参数。