ZHCAG18 December   2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3了解引导模式和闪存兼容性
  7. 4闪存集成和 SysConfig 设置
    1. 4.1 FLASH 参数
      1. 4.1.1 建议的方法
    2. 4.2 OSPI 参数
  8. 5常见启动问题和调试
    1. 5.1 引导失败
    2. 5.2 已知勘误表
    3. 5.3 闪存初始化失败
      1. 5.3.1 FLASH 和 OSPI SysConfig 值
      2. 5.3.2 闪存器件和制造 ID 读取失败
      3. 5.3.3 PHY 故障
    4. 5.4 闪存读取失败
    5. 5.5 闪存编程故障
  9. 6请求 OSPI 和 FLASH 支持的检查清单
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

了解引导模式和闪存兼容性

可以在此处的技术参考手册中找到 ROM 支持的串行 NOR/NAND 闪存的各种引导模式。每种引导模式都描述了 ROM 用于发出读取命令的协议。协议因各种引导模式而异。例如,对于 SPI(协议 1S-1S-1S)引导模式,ROM 发出读取命令 0x03(8 位),后跟 3 字节(24 位)地址且无虚拟周期。

如果根据引导模式的说明,则认为闪存支持引导。闪存支持以下参数:

  1. 协议。
  2. 读取命令。
  3. 读取命令和地址的字节数(3 字节/4 字节)。
  4. 读取的虚拟周期数。

对于定制闪存,要获取这些值,请参阅闪存特定数据表。在闪存数据表中,这些值包含在名为 Command Set、Command Table、Instruction Set、Instruction Table、Transaction Set、Transaction Table 的部分下。