ZHCAG18 December 2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442
本应用手册为使用 MCU+ SDK 将定制 xSPI 闪存器件与 TI Sitara 处理器进行集成的开发人员提供实用的调试参考。本文档大致介绍了用于诊断和解决引导故障、闪存读取/写入/擦除问题以及器件整体启动挑战的系统方法。其中包括逐步检查、配置指南和验证提示,可帮助工程师快速找出根本原因并加快自定义 DUT 上的系统启动。通过整合常见故障场景和成熟的调试工作流,本指南可帮助减少集成工作量、并实现定制 NOR 或 NAND 闪存的可靠运行。