ZHCAG05 November   2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概述
  7. 3AM275x 的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用内部音频 PLL 生成的时钟
        2. 3.1.1.2 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK 源生成的时钟
        3. 3.1.1.3 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
        1. 3.1.2.1 通过 AUDIO_EXT_REFCLK 输入在外部生成的时钟
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5ASRC 概述
  10. 6McASP 实际示例
    1. 6.1 使用两个时钟域的内部音频 PLL 进行音频播放
    2. 6.2 使用外部时钟源和 McASP 同步模式进行音频播放
    3. 6.3 使用 ASRC 桥接两个时钟域的音频播放
  11. 7关键音频系统设计要点
  12. 8参考资料

TDM

时分多路复用 (TDM) 是用于多通道音频传输的标准数字音频协议。通常,TDM 后跟一个数字,指示每个音频帧的通道数,例如 TDM4。TDM 没有标准化格式,但典型的 TDM 帧由以下特性定义:

  • 帧同步的上升沿表示帧开始
  • 帧同步上升沿和数据传输之间的 1 位时钟周期延迟
  • 单比特帧同步宽度
  • 最高有效位优先串行位流顺序
  • 在位时钟的下降沿移出数据
  • 在位时钟的上升沿对数据采样

 TDM4 时序图图 1-3 TDM4 时序图