McASP 通常设计为许多音频器件共享单个时钟域的系统。例如,TAS6754 是一款可支持 TDM16 的 4 通道放大器。这意味着单个 McASP 的位时钟、帧同步和数据引脚可由多达 4 个放大器共享。这三个信号的布局设计将会影响接口的性能和可靠性。
图 4-2 展示了将位时钟信号连接到四个不同放大器的三种不同信号拓扑。
- 如果使用飞越拓扑,则总线上每个压降产生的布线残桩应当长度一致且尽可能短,以减少反射。根据时钟频率和布线长度,这种拓扑可能会导致信号完整性问题
- LMK1C1104 之类的时钟扇出缓冲器是在多个器件之间共享时钟信号的推荐方法。通过重新驱动时钟,扇出缓冲器可产生信号完整性与点对点布线性能接近的时钟信号。
- 在平衡 T 形或星形拓扑中,单个总线拆分成长度等效的分支,分别用于各个器件。创建的分支应尽可能短,为器件创建的每个残桩长度一致。
注: 无论采用何种拓扑,始终建议在靠近驱动器的所有 McASP 信号上都串联一个终端电阻器,以抑制信号反射并保持信号完整性。