ZHCAG05 November 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
如果 McASP 配置为时钟控制器,则位时钟和帧同步信号将配置为输出。当源设置为内部生成时,SDK 驱动程序将位时钟和帧同步定义为输出。这意味着位时钟由高时钟在内部生成,基于位时钟生成帧同步。TX 或 RX 域的高时钟以及 McASP AUXCLK 提供了许多选项,可更好地满足音频系统要求。
AUXCLK 是单个时钟基准,可以同时提供给 TX 和 RX 域。对于 AM275x,每个 McASP AUXCLK 输入都连接到一个无干扰 (GF) 时钟多路复用器,用于在本地和外部时钟基准之间进行选择。AUXCLK 的本地基准是音频 PLL (PLL4) 时钟输入,或 PLL 的高速分频器输出之一。外部时钟基准是任何 AUDIO_EXT_REFCLK 输入。
当 AHCLK 在内部生成时,AHCLK 可以作为任何 AUDIO_EXT_REFCLK 引脚上的输出路由,以提供高频基准。