ZHCAG05 November   2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概述
  7. 3AM275x 的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用内部音频 PLL 生成的时钟
        2. 3.1.1.2 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK 源生成的时钟
        3. 3.1.1.3 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
        1. 3.1.2.1 通过 AUDIO_EXT_REFCLK 输入在外部生成的时钟
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5ASRC 概述
  10. 6McASP 实际示例
    1. 6.1 使用两个时钟域的内部音频 PLL 进行音频播放
    2. 6.2 使用外部时钟源和 McASP 同步模式进行音频播放
    3. 6.3 使用 ASRC 桥接两个时钟域的音频播放
  11. 7关键音频系统设计要点
  12. 8参考资料

McASP 作为时钟外设

下面的部分详细介绍了 McASP 的示例设置,其中位时钟和帧同步配置为输入。

说明 GF MUX AUXCLK 源 AHCLK 位时钟 帧同步
McASP 时钟外设 外部生成 外部生成

在本例中,McASP 配置为 48kHz 帧同步、TDM8 帧格式且采用 32 位字长,最终位时钟频率为 12.288MHz。在这种情况下,GF MUX 和 AHCLK 设置无关紧要。为了实现正确的音频数据传输,SDK 驱动程序必须配置为匹配位时钟和帧同步的预期频率。

McASP 不提供时钟丢失检测,除非按照 节 3.1.2.1 中的详细说明使用 AUDIO_EXT_REFCLK。

 McASP 时钟外设图 3-8 McASP 时钟外设