ZHCAG05
November 2025
AM2752-Q1
,
AM2754-Q1
1
摘要
如何使用本文档
商标
1
数字音频格式
1.1
I2S
1.2
TDM
2
McASP 概述
3
AM275x 的 McASP 连接
3.1
McASP 常见配置
3.1.1
McASP 作为时钟控制器
3.1.1.1
使用内部音频 PLL 生成的时钟
3.1.1.2
使用 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK 源生成的时钟
3.1.1.3
使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
3.1.2
McASP 作为时钟外设
3.1.2.1
通过 AUDIO_EXT_REFCLK 输入在外部生成的时钟
4
McASP 布局注意事项
4.1
与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
4.2
单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
5
ASRC 概述
6
McASP 实际示例
6.1
使用两个时钟域的内部音频 PLL 进行音频播放
6.2
使用外部时钟源和 McASP 同步模式进行音频播放
6.3
使用 ASRC 桥接两个时钟域的音频播放
7
关键音频系统设计要点
8
参考资料
3
AM275x 的 McASP 连接
AM275x 是一款基于 Arm 的处理器,具有五个独特的 McASP 以及各种内部连接,可支持不同的时钟场景。内部连接的整个映射如
图 3-1
所示。
注:
每个 McASP 都有一个用于发送和接收时钟区域的独立 ACLK 和 AFS,但只有一个 AUXCLK。
图 3-1
AM275x McASP 连接