ZHCAG05 November   2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概述
  7. 3AM275x 的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用内部音频 PLL 生成的时钟
        2. 3.1.1.2 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK 源生成的时钟
        3. 3.1.1.3 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
        1. 3.1.2.1 通过 AUDIO_EXT_REFCLK 输入在外部生成的时钟
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5ASRC 概述
  10. 6McASP 实际示例
    1. 6.1 使用两个时钟域的内部音频 PLL 进行音频播放
    2. 6.2 使用外部时钟源和 McASP 同步模式进行音频播放
    3. 6.3 使用 ASRC 桥接两个时钟域的音频播放
  11. 7关键音频系统设计要点
  12. 8参考资料

与引导模式逻辑共享的 McASP 信号

AM275x 有 16 个引导模式信号,ROM 使用这些信号来确定用于引导的外设以及其他引导配置参数。16 个引导模式信号连接到 SoC 的特定焊盘,AM275x 将大多数 McASP0 接口焊盘用于引导模式焊盘。

每个引导模式焊盘都需要一个外部上拉或下拉电阻,以便在上电序列期间为相关的引导模式信号定义数字逻辑高电平或低电平状态。

由于与引导模式逻辑共享 McASP0 信号,因此务必检查并确保:

  • 在初始上电期间或复位时,连接到 McASP0 接口的音频器件无法驱动引导模式信号。例如,如果 PORz 对 AM275x 有效,则 McASP0 音频器件也应保持复位状态,直到引导序列完成。
    • 在上电或复位期间,引导模式逻辑上的外部驱动器将导致不可预测的引导模式状态。
  • 外部拉电阻器应与信号布线成一条直线放置,以使其不会产生残桩。图 4-1 展示了带有和不带布线残桩的拉电阻器示例,在此处应为设计复制绿色实现。
    • 信号布线上的残桩(尤其是位时钟上)将会影响音频数据的可靠性,因为残桩引起的信号反射可能会导致时序错误和信号失真。

 McASP 信号布线残桩图 4-1 McASP 信号布线残桩