ZHCAG05 November 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
下面的部分详细介绍了 McASP 的示例设置,其中位时钟和帧同步配置为输出,并使用外部源通过 AUDIO_EXT_REFCLK 作为时钟基准生成。
| 说明 | GF MUX AUXCLK 源 | AHCLK | 位时钟 | 帧同步 |
|---|---|---|---|---|
| 具有外部输入基准的 McASP 时钟控制器 | AUDIO_EXT_REFCLK<n> | 内部生成 | 内部生成 | 内部生成 |
在本例中,McASP 配置为 48kHz 帧同步、TDM8 帧格式且采用 32 位字长,最终位时钟频率为 12.288MHz。GF MUX 配置为指向外部基准多路复用器,后者选择 24.576MHz 的来自外部驱动器的 AUDIO_EXT_REFCLK0 源。SDK 驱动程序会根据时隙数、帧同步频率以及帧同步与 AHCLK 之比来设置 AHCLK 和 ACLK 分频器。
当 AHCLK 在内部生成时,可以选择在任何 AUDIO_EXT_REFCLK 引脚上输出 AHCLK,以提供系统时钟基准输出。
此外,McASP 的时钟丢失检测功能由通过内部生成的 AHCLK 启用。有关 McASP 的时钟丢失检测的其他信息,请参阅《AM275x 技术参考手册》的 MCASP 错误报告 部分中的时钟故障检测 一章。