ZHCAFZ6 November 2025 LM2005 , LM2101 , LM2105 , UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27444-Q1 , UCC27517A-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27834-Q1 , UCC57102-Q1 , UCC57108-Q1
| 子系统 | 配置 | 开关类型 | 通用器件型号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 电池组 | 低侧 2 通道 | MOSFET | UCC27624-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 |
| IGBT | UCC27624V-Q1 | 具有 8V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 | ||
| MOSFET | UCC27444-Q1 | 具有 4V UVLO 的 20V 4A/4A 双通道低侧驱动器 | ||
| 低侧 1 通道 | MOSFET | UCC27517A-Q1 | 具有 5V UVLO 的 20V 4A/4A 单通道低侧驱动器 | |
| SiC | UCC57102-Q1 | 30V 3A/3A 具有 12V UVLO 及 DESAT 保护功能的低侧栅极驱动器 | ||
| 直流/直流转换器级 | 低侧 2 通道 | MOSFET | UCC27624-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 |
| IGBT | UCC27624V-Q1 | 具有 8V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 | ||
| 低侧 1 通道 | MOSFET | UCC27614-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 10A/10A 单通道低侧驱动器 | |
| 半桥 | IGBT | UCC273x1A-Q1 | 具有互锁选项、集成式自举二极管和 8V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥 | |
| LM2005 | 具有 8V UVLO 和集成式自举二极管的 107V 0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 | |||
| UCC278x4-Q1 | 具有 100V/ns 抗噪性能的 230V、3.5A/4A 半桥栅极驱动器 | |||
| MOSFET | LM2105 | 具有 5V UVLO 和集成式自举二极管的 107V 0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 | ||
| 电机驱动器 | 低侧 1 通道 | SiC | UCC57102-Q1 | 30V 3A/3A 低侧栅极驱动器,具有 12V UVLO 及DESAT 保护 |
| 半桥 | MOSFET | LM2105 | 具有 5V UVLO 和集成式自举二极管的 107V 0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 | |
| MOSFET | UCC27302-Q1 | 具有互锁选项、集成式自举二极管和 5V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥 | ||
| IGBT | UCC273x1A-Q1 | 具有互锁选项、集成式自举二极管和 8V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥 | ||
| UCC278x4-Q1 | 具有 100V/ns 抗噪性能的 230V、3.5A/4A 半桥栅极驱动器 | |||
| 车载/非车载充电器 | 低侧 2 通道 | MOSFET | UCC27624-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 |
| 低侧 1 通道 | SiC | UCC57102-Q1 | 具有 12V UVLO 及 DESAT 保护功能的 30V 3A/3A 低侧栅极驱动器 | |
| 半桥 | IGBT | UCC273x1A-Q1 | 具有互锁选项、集成式自举二极管和 8V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥 | |
| UCC2773x-Q1 | 700V 半桥,驱动强度为 3.5A/4A,抗噪性高达 200V/ns |