ZHCAFZ2 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 收发器的睡眠模式与 SBC 的睡眠模式
  6.   在 SPI 通信激活的情况下唤醒
  7. 3 本地唤醒 (LWU)
  8. 4 数字唤醒
  9. 5 循环唤醒
  10. 6 通过外部组件扩展用于循环唤醒的计时器
  11. 7 循环检测唤醒
  12. 8 CAN BWRR
  13. 9 局部联网
  14. 10总结
  15. 11参考资料

摘要

系统基础芯片 (SBC) 让设计人员有机会将电源管理、保护功能和 CAN/LIN 通信集成到通过单个控制系统实现统一的单个封装中。这些器件还具有低功耗优势,其中的许多器件能够在睡眠模式下实现低于 100uA 的电流,这对于电池应用至关重要。但是,SBC 不能始终处于睡眠模式中,必须在模式之间切换才能完成设计的任务。默认情况下,大多数 SBC 在睡眠模式期间无法通过 SPI 总线进行通信,因此提出了一个问题:SBC 在睡眠后如何唤醒?在这种情况下应使用 SBC 的唤醒功能,本文档概述了各种 SBC 的常用唤醒方法。