ZHCAFZ2 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 收发器的睡眠模式与 SBC 的睡眠模式
  6.   在 SPI 通信激活的情况下唤醒
  7. 3 本地唤醒 (LWU)
  8. 4 数字唤醒
  9. 5 循环唤醒
  10. 6 通过外部组件扩展用于循环唤醒的计时器
  11. 7 循环检测唤醒
  12. 8 CAN BWRR
  13. 9 局部联网
  14. 10总结
  15. 11参考资料

总结

请注意,SBC 可通过多种方式唤醒器件。其中一些方法适用于分立式收发器和集成 SBC。多样化的方法让设计人员能够极其灵活地将器件从低功耗睡眠模式切换至执行应用所需的工作。本地高电压容限唤醒引脚、数字唤醒、用于唤醒的集成计时器以及能够通过简单 BWRR 或更复杂的局部联网方案从 CAN 总线唤醒的功能相结合,为设计人员提供了使用 TI SBC 创建稳健控制系统的工具。了解唤醒方法后,设计人员可以在汽车甚至工业环境中实现不同的用例。