ZHCAFZ2 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 收发器的睡眠模式与 SBC 的睡眠模式
  6.   在 SPI 通信激活的情况下唤醒
  7. 3 本地唤醒 (LWU)
  8. 4 数字唤醒
  9. 5 循环唤醒
  10. 6 通过外部组件扩展用于循环唤醒的计时器
  11. 7 循环检测唤醒
  12. 8 CAN BWRR
  13. 9 局部联网
  14. 10总结
  15. 11参考资料

简介

系统基础芯片 (SBC) 可供设计人员在设计中使用,因为它们将大量功能集成到单一封装中,并且能够进入低功耗睡眠模式。SBC 在睡眠模式期间通常关闭总线通信以节省功耗。这就引出了一个关键问题:SBC 如何“知道”应在何时唤醒?。这个问题的答案很简单,就是通过器件唤醒例程来实现。本文档讨论了以下内容:SBC 和集成收发器之间的睡眠模式差异、如何在睡眠期间通信总线导通的情况下唤醒器件,以及通过 WAKE 引脚实现的本地唤醒。讨论的其他主题包括从 MCU 进行的数字唤醒、循环唤醒、循环检测唤醒和 CAN BWRR,并附有局部联网和选择性唤醒的注释。