ZHCAFZ2 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 收发器的睡眠模式与 SBC 的睡眠模式
  6.   在 SPI 通信激活的情况下唤醒
  7. 3 本地唤醒 (LWU)
  8. 4 数字唤醒
  9. 5 循环唤醒
  10. 6 通过外部组件扩展用于循环唤醒的计时器
  11. 7 循环检测唤醒
  12. 8 CAN BWRR
  13. 9 局部联网
  14. 10总结
  15. 11参考资料

循环检测唤醒

循环检测唤醒是许多中端 SBC 集成的另一种潜在唤醒功能。循环检测唤醒使用高侧开关 (HSS) 输出(通常为 HSS4)、内部计时器、WAKE 引脚之一以及一个唤醒激励源,该唤醒激励源输出低电平信号来指示唤醒状态。循环检测唤醒可简化为六个引脚或组件。

 显示 WAKE1 和 HSS4 上的循环检测唤醒连接的应用图图 7-1 显示 WAKE1 和 HSS4 上的循环检测唤醒连接的应用图

循环检测模式用于限制睡眠模式下的功耗,而 WAKE 电路仅在 HSS 模块的导通时间内处于活动状态。通常,HSS 模块的占空比非常小,仅允许使用来自 VSUP 的少量电流运行。循环检测唤醒的功耗通常由四个主要部分组成:VSUP 和 VHSS 上的 HSS 模块引起的漏电流(假定 VHSS 和 VSUP 短路)、计时器设置所需的电流、唤醒电路的漏电流,最后是从相关 HSS 输出引脚拉出的任何电流。这可以通过以下公式进行简化,但并不包括所有潜在的电流消耗。

方程式 1. Icyclicsensewake= α+DC ×ISUP HSS+IHSSNOLOAD+ISUP-WAKE +ILOAD-HSS

这些术语可以直接在数据表中找到,只有两个除外。但是,用户仍然可以推导出数据表中未包含的值。ISUP_HSS、IHSS_NOLOAD 和 ISUP_WAKE 都在数据表中指出 — 例如,在 TCAN2847-Q1 器件上,ISUP_HSS 设置为 35uA(典型值)和 60uA(TJ <= 85C 时的最大值),IHSS_NOLOAD 设置为 100uA(典型值)和 140uA(TJ <= 85C 时的最大值),ISUP_WAKE 设置为 1uA(典型值)和 2uA(TJ <= 85C 时的最大值)。其他规格必须进行推导 — α 是计时器设置电流的通用替代符号,它并非直接指定的,但包含在另一个规格 I_SUPCSWAKE 中,后者是为循环检测唤醒增加的额外电流,对于 TCAN2847-Q1,它设置为 5uA(典型值)和 8uA(TJ <= 85C 时的最大值),占空比为 1%。此规格实际上只是以下公式的计算结果。

方程式 2. ISUPCS-WAKE  = α+DC ×ISUPHSS  α=ISUPCS-WAKE -DC ×ISUPHSS  a=5μA typ-0.01×35μAtyp=4.65μA α=8μAMAX-0.01 ×60μAMAX=7.4μA

对于其他类似 SBC,用户可以应用相同的分析来按器件查找特定的 α。另一个规格是 HSS 引脚上的负载。回顾此示例,当没有外部激励将引脚强制为低电平时,电流将极低。但是,如果有外部激励将引脚拉至低电平,则 VHSS 电压电平可以除以 3k,因此如果 VHSS 等于 12V,那么当 WAKE 引脚节点变为 0V 时,可能会有从 HSS 汲取 4mA 的电流。本质上,在唤醒激励应用期间可以实现大电流,但一般来说,上拉节点时,来自 HSS 引脚的负载可以忽略不计,介于 1uA 和 3uA 之间。

占空比越小总功耗就越小,但代价是唤醒引脚监控窗口越小,可能会升高错过唤醒条件的几率。