ZHCAFZ2 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 收发器的睡眠模式与 SBC 的睡眠模式
  6.   在 SPI 通信激活的情况下唤醒
  7. 3 本地唤醒 (LWU)
  8. 4 数字唤醒
  9. 5 循环唤醒
  10. 6 通过外部组件扩展用于循环唤醒的计时器
  11. 7 循环检测唤醒
  12. 8 CAN BWRR
  13. 9 局部联网
  14. 10总结
  15. 11参考资料

在 SPI 通信激活的情况下唤醒

最简单的唤醒方法是在应用需要唤醒器件时使用 SPI 命令切换收发器模式和 SBC 模式。通常,SPI 总线由 SBC 内部的稳压器供电,默认情况下该稳压器在睡眠模式下将关闭,以降低电流消耗。但是,许多中端 SBC(如 TCAN24xx-Q1 和 TCAN28xx-Q1)都可以选择在 SBC 处于睡眠模式时打开 SPI 稳压器(两种器件均为 VCC1)。这意味着 SBC 可以处于睡眠状态。如果 VCC1 处于运行状态,这意味着 SPI 总线也处于运行状态,最终用户可以发送 SPI 命令将 SBC 切换到不同的模式,例如待机或正常模式。这样可使主机控制器能够通过一条简单的 SPI 命令来唤醒 SBC。但这会导致睡眠期间电流消耗增加,因为内部稳压器处于开启和活动状态。

前面介绍了内部稳压器开启时 SBC 的简单唤醒方法,但收发器的情况如何?由于收发器状态可以通过 SPI 命令更改,因此也可以使用一条简单的 SPI 命令来唤醒收发器。查看器件数据表,以验证特定 SBC 模式也允许最终用户更改收发器模式。如果允许这样做并且 SPI 总线处于活动状态,则只能使用一条简单 SPI 命令(例如 SBC 模式开关)来更改寄存器地址和写入的数据。

这主要涵盖平常的唤醒形式,但在许多应用中,SBC 没有主稳压器处于活动状态,因此必须考虑其他唤醒方法。