ZHCAFZ2 November   2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 收发器的睡眠模式与 SBC 的睡眠模式
  6.   在 SPI 通信激活的情况下唤醒
  7. 3 本地唤醒 (LWU)
  8. 4 数字唤醒
  9. 5 循环唤醒
  10. 6 通过外部组件扩展用于循环唤醒的计时器
  11. 7 循环检测唤醒
  12. 8 CAN BWRR
  13. 9 局部联网
  14. 10总结
  15. 11参考资料

数字唤醒

有些 SBC(包括 TCAN28xx-Q1 和 TCAN24xx-Q1 系列中端 SBC 器件)中提供的另一种唤醒类型是通过软件调试 (SW) 引脚实现数字唤醒。这些器件上的 SW 引脚主要是作为输入,可用于防止 SBC 由于看门狗缺失而执行操作。但是,该引脚还有备选功能,在睡眠或失效防护模式下用作数字唤醒输入。

该数字唤醒功能因 SBC 模式而异。在这两种情况下,MCU 或支持唤醒的 CAN/LIN 收发器都会更改 SW 引脚上的状态(从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平),从而触发 SBC 的唤醒条件。对于睡眠模式,如果启用了数字唤醒功能,SW 引脚上的状态变化足以在 SBC 上触发唤醒

 SW 引脚状态图 — 包括数字唤醒图 4-1 SW 引脚状态图 — 包括数字唤醒