ZHCAFX3 October   2025 AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1VTM 模块
    1. 1.1 VTM 模块说明
    2. 1.2 VTM 工作原理及用法
  5. 2TI 处理器的硬件温度保护
    1. 2.1 VTM 的过热保护阈值
    2. 2.2 最高硬件温度保护
  6. 3软件温度保护策略
    1. 3.1 可选软件温度保护措施
    2. 3.2 Linux 温度保护逻辑
    3. 3.3 Linux 禁用没有使用的内核
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

Jacinto™ 7 TDA4 系列及 Sitara™ AM6x 处理器是 TI 基于 Keystone 架构推出的最新一代处理器。它们基于异构多核架构,集成了不同的应用内核,将不同的任务分配给相应的内核以进行并行处理,从而充分发挥 TI 处理器的优势。处理器中集成的计算能力越高,产生的发热就越高,如果超过热设计点并继续运行,可能会造成不可逆转的损坏。因此,为了在不影响处理器使用寿命的情况下充分利用计算能力,热管理变得非常重要。所有 TI 处理器都集成了片上温度传感器及用于热管理的专用模块 VTM(电压热管理)。片上温度传感器的基本工作原理是利用半导体材料的物理特性。当温度发生变化时,半导体材料的电阻或电势会发生变化,从而导致输出电信号发生变化。该变化由微控制器或其他电路读取和处理,从而实现温度测量。

VTM 模块还可以处理电压管理功能。本应用手册介绍了 TI 处理器中集成的 VTM 模块的功能,包括其工作原理、使用方法以及实现的软件和硬件保护方案。在讨论软件代码和特定应用示例时,使用 AM62A 处理器作为案例研究。可以将相应的代码更改和命令应用于全部 TDA4x 和 AM6x 系列处理器。但是,由于 SDK 版本更新,可能需要进行相应的编码路径修改。