ZHCAFX3A October 2025 – May 2026 AM623 , AM625 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM
TI SOC 上 VTM 的典型布局如图 1-2 所示。这表明温度监测器(例如片上温度传感器)置于发热区域附近。VTM 模块经由内部连接控制芯片内的温度监测器。单个 VTM 可以通过寄存器控制多达八个温度传感器。由于温度传感器不会自行定期更新,因此 VTM 会定期启用温度传感器持续更新报告的温度数据。温度传感器返回的温度值由 VTM 寄存器捕获,并存储在 VTM 内的相应寄存器中。未启用传感器时,VTM 会将这些传感器保持在复位状态以省电并减少传感器使用量,从而更大限度地延长传感器使用寿命。
图 1-2 VTM 布局不同的 SOC 通常需要不同数量的温度传感器,原理是尝试将传感器放置在靠近热源的位置,并覆盖所有热源。表 1-1 收集与其在所有 TI 处理器中的位置相关联的温度传感器。客户可以根据所应用的相应 SOC 来循环结果。该表根据热点的物理距离来进行分类。由于传感器主要位于两个热源及不同电源域边界之间,因此很难明确定义。该表格只能用作传感器位置的粗略参考。有关详细信息,请参阅 TRM(技术参考手册)。
| 片上传感器 | 总数 | A72/A53 | DDR 控制器 | C7x | R5F | GPU | 编解码器 | DPHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA4VH | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TDA4VE/VL/AL | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TDA4VM | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| TDA4VEN | 3 | √ | √ | - | - | √ | - | - |
| DRA821 | 3 | √ | √ | - | √ | - | - | - |
| AM62A | 3 | √ | √ | √ | - | - | - | - |
| AM62P | 3 | √ | √ | - | - | √ | - | - |
| AM62x | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - |
| AM64/AM24 | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - |
| AM62L | 1 | √ | - | - | - | - | - | - |
所有 SOC 都在 Arm 内核周围放置了一个传感器,因为内核是 SOC 中的最热点。由于 DDR 负责整个 SOC 的数据吞吐量并高速运行,因此 DDR 存在显著的过热风险。因此,通常还需要将传感器放置在 DDR 控制器中进行监测。