ZHCAFX3 October   2025 AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1VTM 模块
    1. 1.1 VTM 模块说明
    2. 1.2 VTM 工作原理及用法
  5. 2TI 处理器的硬件温度保护
    1. 2.1 VTM 的过热保护阈值
    2. 2.2 最高硬件温度保护
  6. 3软件温度保护策略
    1. 3.1 可选软件温度保护措施
    2. 3.2 Linux 温度保护逻辑
    3. 3.3 Linux 禁用没有使用的内核
  7. 4总结
  8. 5参考资料

VTM 模块

VTM(电压热管理)模块提供与集成温度传感器及用户编程热事件相关的控制、状态、中断和事件生成功能。在芯片热管理方面,我们主要关注其温度测量、警告发射和中断功能。图 1-1 显示了处理器内部的 VTM 方框图。VTM 与处理器的复位控制器直接连接,因为它可以直接发送命令来复位处理器。此外,VTM 还包括一组存储器映射寄存器,用于存储器件测试期间设置的器件特定工作电压 (AVSVNOM)。系统 AVS 软件可以使用这些值来调节器件的工作电压,从而实现更优工作条件(功耗和性能平衡)。

 VTM 系统图图 1-1 VTM 系统图

TI 有大量的 SOC 系列产品,VTM 系统连接非常相似。TI 有大量的 SOC 系列产品,VTM 系统连接非常相似。VTM 通常位于唤醒域 (WKUP) 中,这是 SOC上电时首先开始工作的域。温度管理会在上电后立即干预,以确保整个 SOC 正常运行及其使用寿命。