ZHCAFW7 October 2025 OPA323
自动化设计的所有要素均已详细讨论,包括但不限于:
组装完成后,可以使用此设计跨多个器件和条件快速解决问题。下面是整个文档讨论的实际应用示例。
OPAx392 放置于驱动 1nF 容性负载的原理图中。
产生的相位裕度为 16 度,超出了 45° 和 90° 之间的稳定定义。
最低 RISO 建议为 37.9Ω,保守 RISO 建议为 153.3Ω,在下一次仿真迭代中,38.3Ω 的 1% 常见电阻值用于 RISO。
生成的输出具有 57 度的相位裕度,这意味着输出容性负载由 38.3Ω 的隔离电阻器适当补偿。
可以针对不同的运算放大器、不同的容性负载及不同的电路配置重复这种自动化设计,以帮助实现快速分辨率。本应用手册中讨论的自动化设计示例可以从此处下载: