ZHCAFW7 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可重复使用的原理图
  6. 3创建一个工程
    1. 3.1 工程层次结构
  7. 4原理图,用来提高可读性
    1. 4.1 放置无源元件
    2. 4.2 参数
    3. 4.3 放置电源
    4. 4.4 接线
    5. 4.5 对用户体验进行管理
  8. 5仿真配置文件设置
    1. 5.1 帮助收敛
      1. 5.1.1 应用建模
    2. 5.2 强大的后处理
  9. 6总结
  10. 7参考资料

对用户体验进行管理

一旦所有元件都放置在一起并以直观的方式命名并连接在一起,就必须考虑用户体验。对于作者来说,显而易见的是,通常对全新用户更敏感;因此,工程的标记和隔离部分可以为新用户提供指导。

在该示例中,需要由用户更改的唯一变量位于图 4-18 左侧的框内。右侧的原理图连接与用户相关的变量(参数)相互作用,但在实际原理图中被覆盖的可能性较小。

 尽可能减少用户交互图 4-18 尽可能减少用户交互

最后一个用户与电路的交互是在图 4-18 原理图的中间放置运算放大器。可以从 PSpice® 器件搜索(类似于参数)中,通过导航 Texas Instruments > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) 或通过搜索(位于 All Categories 下拉菜单旁边并带有放大镜)放置器件。可以在搜索中将星号 (*) 用作通配符。双击以放置。

 通过集成库来放置 TI 元件图 4-19 通过集成库来放置 TI 元件

TI 运算放大器产品系列中超过 90% 的引脚方向如图 4-19 所示,同相输入 (IN+) 和正电源 (V+) 位于顶部。绘制原理图的方式允许用户简单地插入(如图 4-20 所示),而无需旋转或镜像。

 无修改的用户放置图 4-20 无修改的用户放置