ZHCAFW7 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可重复使用的原理图
  6. 3创建一个工程
    1. 3.1 工程层次结构
  7. 4原理图,用来提高可读性
    1. 4.1 放置无源元件
    2. 4.2 参数
    3. 4.3 放置电源
    4. 4.4 接线
    5. 4.5 对用户体验进行管理
  8. 5仿真配置文件设置
    1. 5.1 帮助收敛
      1. 5.1.1 应用建模
    2. 5.2 强大的后处理
  9. 6总结
  10. 7参考资料

仿真配置文件设置

原理图完成后,下一步是创建仿真配置文件。

如果用户在 PSpice®-for-TI 中创建了仿真配置文件,请先跳转到节 5.1

要创建新的仿真配置文件,请导航至 PSpice > New Simulation Profile 或使用任务栏中的新仿真配置文件图标(如图 5-1 所示)。

 新仿真配置文件图标图 5-1 新仿真配置文件图标

为仿真配置文件命名一个代表性名称,以便于识别。在图 5-2 中,仿真被命名为 AC 以表示交流扫描。选择 Create 继续。

 命名新仿真配置文件图 5-2 命名新仿真配置文件

在示例中,分析在频域中完成;因此,在 Analysis 选项卡中选择 AC Sweep/Noise 作为分析类型。目标频率取决于放大器的带宽,在此示例中,从 10Hz 到 100MHz 的频率扫描以每十倍频程 10 个点进行。PSpice®-for-TI 要求声明 MEG for mega (106),M 被确认为 milli (10-3)。选择 Apply 保存此选项卡上的设置。

 交流扫描设置图 5-3 交流扫描设置

Probe Window 选项卡中,选择每次运行仿真时显示 Last Plot。得到的结果是仿真配置文件将设置(图和公式)保存于探测窗口中并应用于每次运行。选择 ApplyOK 可退出仿真配置文件设置。

 最后一个图图 5-4 最后一个图